Publier vos produits
CHS17162 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink
Elkay

CHS17162 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink

Traduit par Google,

Évier suspendu à une cuve en acier inoxydable CHS17162, 42,5 cm x 39,4 cm x 33 cm. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 20 avec une finition satinée polie et une bonde centrale.

Conformité:

  • ASME A112.19.3
  • CSA B45.4
  • NSF 2

Caractéristiques:

  • Bassin en acier inoxydable de type 304.
  • Coins arrondis de 1-3/4" de rayon.
  • Dosseret pleine longueur de 7 pouces de haut avec un dessus incliné à 45 degrés.
  • Les surfaces exposées présentent une finition brossée.
  • Ouverture de drainage de 2 pouces.
  • Facile à nettoyer et à désinfecter.
  • Fourni avec un cintre et des supports de fixation intégrés en acier inoxydable.
Spécification
  • Keywords: hand sink, commercial hand sink, commercial hand wash sink, small commercial hand wash sink, kitchen hand sink, stainless steel hand sink, commercial hand sink faucet, stainless hand wash basin, wall mounted hand wash sink, hand wash sink faucet, stainless wall mount sink, wall hung stainless steel sink, movable sink

Spécifications techniques
  • Réference unique.CHS17162
  • Famille de produitsCIS
  • Groupe de produitsHandwash & Lavatory
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-19
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (pouces)13
  • Largeur (pouces)15.5
  • Profondeur (pouces)16.75
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)20
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks