Publier vos produits
DLR1919101_3_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 19" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink
DLR1919101_3_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 19" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink
DLR1919101_3_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 19" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink
DLR1919101_3_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 19" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink
    Elkay

    DLR1919101_3_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 19" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink

    Traduit par Google,

    Évier de buanderie à cuve unique encastrable Lustertone® Classic en acier inoxydable, 49,5 cm x 48,3 cm x 25,7 cm. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition satinée brillante, une bonde centrale et des coussinets latéraux et de fond.

    Conformité :

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • FINITION RÉSISTANTE : La finition est résistante aux rayures et supporte l'usage quotidien. Les rayures profondes sont réparables. Le grain du bois diffuse la lumière pour un aspect lumineux.
    • INSTALLATION À ENCASTRER : L’évier est installé au-dessus du plan de travail, une solution idéale si vous ne remplacez pas ce dernier ; il possède un rebord aux finitions soignées.
    • BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 18 : Acier inoxydable de type 304 d’une épaisseur de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, des performances et un éclat exceptionnels.
    • SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal à l'évier.
    • INSTALLATION PAR PROFILÉ EN U : Les clips de fixation placés à l’intérieur du profilé avant l’installation permettent de gagner du temps sous l’évier et facilitent ainsi l’installation.
    • BOL EXTRA PROFOND : Le bol de grande capacité offre plus d'espace pour laver les articles volumineux et effectuer d'autres tâches ménagères.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2 pouces.
    • PRÊT POUR LE BROYEUR D'ÉGOUTS : Cet évier est équipé d'une bonde compatible avec les broyeurs d'évier standards, sous réserve d'espace.
    • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS : Ce produit Elkay® est fièrement fabriqué aux États-Unis.
    Spécification
    • key words: GOURMET, Lustertone
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DLR1919101_3_MR2
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsLustertone Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10.12
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)19.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)14.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord