Publier vos produits
DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
    Elkay

    DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel

    4.4 sur 5 étoiles4.4(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Distributeur d'eau chaude, filtrée et réfrigérée de 5,7 l/h (1,5 gal/h) en acier inoxydable. Fonctions : eau ambiante, eau fraîche, eau filtrée, eau chaude, eau gazeuse, lampe UV. Activation par bouton frontal avec technologie de refroidissement à sec. Installation sur comptoir ou pose libre.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts
    • CAN/CSA C22.2 n° 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sans plomb) et 401
    • UL 399

    Caractéristiques:

    • TROIS OPTIONS DE DISTRIBUTION : Choisissez entre eau chaude, eau fraîche et eau gazeuse
    • CAPACITÉ DE SERVICE : Permet de servir 32 verres d'eau fraîche de 175 ml par heure.
    • EAU GLACÉE : Températures de 42° à 50° F
    • EAU CHAUDE : Température maximale de 85 °C (185 °F) ; idéale pour le café ou la soupe
    • VERROU DE SÉCURITÉ : Verrouillage de sécurité enfant pour l'eau chaude
    • REMPLISSAGE RAPIDE : Débits de remplissage jusqu'à 1,1 GPM
    • Lumière UV : Inhibe la prolifération bactérienne sur l’embout de distribution
    Spécification
    • keywords: water dispenser; point of use; POU

    Spécifications techniques
    • Réference unique.DSBSH130UVPC
    • Famille de produitsPOINT OF USE
    • Groupe de produitsCountertop
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)16.46
    • Largeur (pouces)10.28
    • Profondeur (pouces)19.21
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)65
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine