Publier vos produits
ELUHAD211545 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 23-1/2" x 18-1/4" x 4-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD211545 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 23-1/2" x 18-1/4" x 4-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink
    Elkay

    ELUHAD211545 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 23-1/2" x 18-1/4" x 4-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink

    Traduit par Google,

    Évier Lustertone® Classic en acier inoxydable, à cuve unique encastrée sous plan, conforme aux normes ADA, 23-1/2 po x 18-1/4 po x 4-3/8 po. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition satinée brillante, une bonde centrale arrière et des patins uniquement au fond.

    Caractéristiques:

    • CONFORME AUX NORMES ADA : Ce produit est conforme aux normes ADA lorsqu'il est correctement installé.
    • FINITION RÉSISTANTE : La finition est résistante aux rayures et supporte une utilisation quotidienne. Les rayures profondes sont réparables. Le grain du bois diffuse la lumière pour un aspect lumineux.
    • INSTALLATION SOUS PLAN : L'évier est installé sous le plan de travail, créant ainsi une apparence homogène entre l'évier et le plan de travail.
    • BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 18 : Acier inoxydable de type 304 et d’une épaisseur de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, des performances et un éclat exceptionnels.
    • TECHNOLOGIE Sound Guard® : De larges coussinets améliorent l'insonorisation pour un confort acoustique optimal à l'évier.
    • BONDE DÉCENTRÉE : L’emplacement de la bonde permet de gagner de l’espace au fond de l’évier et dans le meuble sous-évier.
    • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS : Ce produit Elkay® est fièrement fabriqué aux États-Unis.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2 pouces.
    • PRÊT POUR LE BROYEUR D'ÉGOUTS : Cet évier est équipé d'une bonde compatible avec les broyeurs d'évier standard, sous réserve d'espace.
    Spécification
    • keywords: rear drain, offset drain, off set drain

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ELUHAD211545
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsLustertone Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.38
    • Largeur (pouces)18.25
    • Profondeur (pouces)23.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers