Publier vos produits
ELUHAD311855 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 30-3/4" x 18-1/2" x 5-3/8" Equal Double Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD311855 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 30-3/4" x 18-1/2" x 5-3/8" Equal Double Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD311855 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 30-3/4" x 18-1/2" x 5-3/8" Equal Double Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD311855 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 30-3/4" x 18-1/2" x 5-3/8" Equal Double Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD311855 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 30-3/4" x 18-1/2" x 5-3/8" Equal Double Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD311855 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 30-3/4" x 18-1/2" x 5-3/8" Equal Double Bowl Undermount ADA Sink
    Elkay

    ELUHAD311855 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 30-3/4" x 18-1/2" x 5-3/8" Equal Double Bowl Undermount ADA Sink

    Traduit par Google,

    Évier Lustertone® Classic en acier inoxydable, 78,1 cm x 47 cm x 13,7 cm, à double cuve à encastrer sous plan, conforme aux normes ADA. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition satinée brillante, il est doté d'une bonde centrale arrière et de patins uniquement au fond.

    Caractéristiques:

    • CONFORME AUX NORMES ADA : Ce produit est conforme aux normes ADA lorsqu'il est correctement installé.
    • FINITION RÉSISTANTE : La finition est résistante aux rayures et supporte une utilisation quotidienne. Les rayures profondes sont réparables. Le grain du bois diffuse la lumière pour un aspect lumineux.
    • INSTALLATION SOUS PLAN : L'évier est installé sous le plan de travail, créant ainsi une apparence homogène entre l'évier et le plan de travail.
    • DEUX BOLS DE MÊME TAILLE : Utilisez les bols indépendamment pour laver, faire tremper, rincer, sécher et effectuer d'autres tâches ménagères.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 18 : Acier inoxydable de type 304 et d’une épaisseur de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, des performances et un éclat exceptionnels.
    • TECHNOLOGIE Sound Guard® : De larges coussinets améliorent l'insonorisation pour un confort acoustique optimal à l'évier.
    • BONDE DÉCENTRÉE : L’emplacement de la bonde permet de gagner de l’espace au fond de l’évier et dans le meuble sous-évier.
    • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS : Ce produit Elkay® est fièrement fabriqué aux États-Unis.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2 pouces.
    • PRÊT POUR LE BROYEUR D'ÉGOUTS : Cet évier est équipé d'une bonde compatible avec les broyeurs d'évier standard, sous réserve d'espace.
    Spécification
    • keywords: rear drain, offset drain, off set drain

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ELUHAD311855
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsLustertone Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5.38
    • Largeur (pouces)18.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers