Publier vos produits
ELXRU13322RT0 Elkay Quartz Luxe® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink Ricotta
Elkay
Archivé

ELXRU13322RT0 Elkay Quartz Luxe® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink Ricotta

Elkay Quartz Luxe 33" x 18-7/16" x 9-7/16", Single Bowl Undermount Sink, Ricotta
Spécification
  • UNDERMOUNT INSTALLATION: Sink is installed beneath the countertop creating a seamless appearance between the sink and the countertop.

    SINGLE BOWL: Bowl gives you uninterrupted space for washing and stacking dishes or other household tasks.

    RICOTTA: A scrumptious off-white choice that goes with everything.

    QUIET: Material is naturally sound-deadening, minimizing sound and vibration for a quieter time at the sink.

    RICH COLOR, HEAT SAFE, EASY CLEAN: Match sink to your décor; vibrant color won't fade; heat safe to 535°F; wash with damp cloth and soapy water.

    HYGIENE PROTECTION: Rounded, microfine quartz particles allow for an ultrasmooth, nonporous surface that resists dirt, food and stains.

    OFFSET DRAIN: Drain placement provides more usable space on the bottom of the sink and in the cabinet below.

    EXTRA DEEP BOWL: High-capacity bowl offers more room inside for stacking dishes, filling stockpots, and handling large baking sheets and roasters.

    DRAIN OPENING: Sink drain opening measures 3-1/2".

    DISPOSAL READY: This sink has a drain that works with standard garbage disposals, if space allows.

    CABINET SIZE: Minimum cabinet size for this sink is 36".
Spécifications techniques
  • Réference unique.ELXRU13322RT0
  • Famille de produitsSINK
  • Groupe de produitsQuartz Luxe
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)9.44
  • Largeur (pouces)18.46
En rapport
  • Matériel principalQuartz
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)33
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit