Station de remplissage de bouteilles ezH2O® à montage mural, alimentée par batterie, sans filtration ni réfrigération, en acier inoxydable. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, indicateur de niveau Green Ticker™, flux laminaire, système de vidange. Activation par bouton-poussoir. Fixation murale, pour une utilisation en intérieur, desservant une station.
Conformité:
- Approuvé par le Massachusetts (MA)
- Norme NSF 61
- Norme NSF 372
Caractéristiques
- Bouton-poussoir mécanique conçu pour les applications à faible profondeur de mur, dans les zones non desservies par l'électricité.
- Le débit de remplissage est de 1,5 GPM
- Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 59 cl (20 oz) évitées à la poubelle.
- Compatible avec un refroidisseur à distance
- Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
- Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
- Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
- Conçu pour une utilisation en intérieur