Publier vos produits
LK4420BF1UDBGRY Elkay Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Gray
LK4420BF1UDBGRY Elkay Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Gray
LK4420BF1UDBGRY Elkay Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Gray
    Elkay

    LK4420BF1UDBGRY Elkay Outdoor ezH2O® Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Gray

    Traduit par Google,
    Station de remplissage de bouteilles supérieure Elkay Outdoor ezH2O à deux niveaux, piédestal avec station pour animaux de compagnie non filtrée non réfrigérée gris
    Spécification
    • Corrosion-resistant base material provides the ultimate protection from the elements.

      Heavy-gauge construction with tamper-resistant screws that resist stains and corrosion.

      Vandal-resistant bubblers feature chrome-plated integral hood guard to prevent contamination from other users, airborne deposits and tampering.

      Laminar flow provides clean fill with minimal splash.

      Pet fountain features slow drainage for easy drinking.

      Freeze-resistant options available.

      Available in 12 stunning finishes.

      Ideal for outdoor use.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LK4420BF1UDBGRY
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsOutdoor tubular
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)64
    • Largeur (pouces)31
    En rapport
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord