Publier vos produits
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
    Elkay

    LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle

    Traduit par Google,

    Robinet de cuisine monotrou à montage sur plage, avec douchette extractible et poignée à levier vers l'avant uniquement. Débit de 1,5 GPM (gallons par minute). Fabriqué en laiton avec une cartouche à disque céramique. Nécessite un trou de perçage.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.18.1
    • Norme NSF 61
    • Norme NSF 372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC
    • Liste CEC

    Caractéristiques:

    • CONFORME À L'ADA : Le robinet est conforme à l'ADA
    • CONFORME AUX NORMES SANS PLOMB : Certifié et testé selon les normes NSF/ANSI/CAN 61 et 372 afin de répondre à toutes les réglementations fédérales et étatiques relatives aux produits à faible teneur en plomb ou sans plomb.
    • FAIBLE DÉBIT : Comprend des fonctions d'économie d'eau
    • CANAUX D'EAU EN LAITON MASSIF : Conçus pour une durabilité à long terme
    • COMPREND DEUX AÉRATEURS : Livré avec un aérateur économe en eau de 1,5 GPM ; un aérateur de 2,2 GPM en option est également inclus.
    • CARTOUCHE AMOVIBLE : Permet une réparation et un remplacement faciles de la cartouche
    • PLAQUE DE COUVERTURE EN OPTION : La plaque de recouvrement permet plusieurs types d’installations
    • TÊTE DE PULVÉRISATION TIRABLE : Offre une portée accrue pour un nettoyage et un rinçage plus complets.
    • PULVÉRISEUR À MAIN AVEC FONCTION PAUSE : Permet de diriger le jet d’eau vers un continuum, une brumisation ou de mettre en pause l’eau selon les besoins.
    • 1 TROU DE ROBINET : Robinet conçu pour être installé avec un seul trou de robinetterie.
    Spécification
    • keywords: EVERYDAY, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LK6000_LS_CR
    • Famille de produitsFAUCET
    • Groupe de produitsEveryday
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)15.25
    • Largeur (pouces)11.5
    • Profondeur (pouces)10
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries