Publier vos produits
LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle
LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle
LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle
LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle
LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle
LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle
LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle
    Elkay

    LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle

    Traduit par Google,

    Robinet de cuisine monotrou Avado® avec bec semi-professionnel et poignée à levier avant. Débit de 1,5 GPM (gallons par minute). Fabriqué en laiton avec une cartouche à disque céramique. Nécessite un trou de robinetterie.

    Conformité:

    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF 372 (sans plomb)
    • NSF 61 (Q≤1)
    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC
    • Liste CEC

    Caractéristiques:

    • CONFORME À L'ADA : Le robinet est conforme à l'ADA
    • CONFORME AUX NORMES SANS PLOMB : Certifié et testé selon les normes NSF/ANSI/CAN 61 et 372 afin de répondre à toutes les réglementations fédérales et étatiques relatives aux produits à faible teneur en plomb ou sans plomb.
    • FAIBLE DÉBIT : Comprend des fonctions d'économie d'eau
    • CANAUX D'EAU EN LAITON MASSIF : Conçus pour une durabilité à long terme
    • COMPREND DEUX AÉRATEURS : Livré avec un aérateur économe en eau de 1,5 GPM ; un aérateur de 2,2 GPM en option est également inclus.
    • CARTOUCHE AMOVIBLE : Permet une réparation et un remplacement faciles de la cartouche
    • POIGNÉES À TOURNEMENT VERS L'AVANT UNIQUEMENT : Les poignées pivotent uniquement vers l'avant, évitant ainsi tout contact avec le mur ou la crédence.
    • PULVÉRISEUR À MAIN AVEC FONCTION PAUSE : Permet de diriger le jet d’eau vers un continuum, une brumisation ou de mettre en pause l’eau selon les besoins.
    • 1 TROU DE ROBINET : Robinet conçu pour être installé avec un seul trou de robinetterie.
    • TÊTE DE PULVÉRISATION DE PRÉRINÇAGE : Offre une portée supplémentaire pour un nettoyage et un rinçage en profondeur.
    Spécification
    • keywords: AVADO, SEMI PROFESSIONAL, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LKAV4061CR_LS
    • Famille de produitsFAUCET
    • Groupe de produitsAvado
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)22
    • Largeur (pouces)2.12
    • Profondeur (pouces)10.5
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)5.48
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers