Publier vos produits
LKD2223C Elkay® Single Hole Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Twin Lever Handles Chrome
LKD2223C Elkay® Single Hole Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Twin Lever Handles Chrome
LKD2223C Elkay® Single Hole Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Twin Lever Handles Chrome
    Elkay

    LKD2223C Elkay® Single Hole Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Twin Lever Handles Chrome

    Traduit par Google,

    Robinet de plage monotrou chromé avec bec col de cygne et double poignée. Débit : 1,5 GPM. Fabriqué en laiton chromé, il est équipé d'une cartouche à disque céramique à quart de tour. Nécessite un trou de robinetterie.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.18.1
    • Norme NSF 61
    • Norme NSF 372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • NPCC
    • Liste CEC

    Caractéristiques

    • CONFORME À L'ADA : Le robinet est conforme à l'ADA
    • CONFORME AUX NORMES SANS PLOMB : Certifié et testé selon les normes NSF/ANSI/CAN 61 et 372 afin de répondre à toutes les réglementations fédérales et étatiques relatives aux produits à faible teneur en plomb ou sans plomb.
    • CONSTRUCTION EN LAITON MASSIF : Conçu pour une durabilité à long terme
    • CARTOUCHE AMOVIBLE : Permet une réparation et un remplacement faciles de la cartouche
    • BEC ROTATIF À 360° : Le bec pivote à 360° ; idéal pour une utilisation dans les îlots de cuisine et les éviers de bar/préparation.
    • 1 TROU DE ROBINET : Robinet conçu pour être installé avec un seul trou de robinetterie.

    Spécification
    • keywords: Classroom, Kitchen, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LKD2223C
    • Famille de produitsFAUCET
    • Groupe de produitsScrub & Handwash
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)15
    • Largeur (pouces)8
    • Profondeur (pouces)7.88
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)3.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord