Station de remplissage de bouteilles connectée Elkay Pro Filtration® résistante au vandalisme et réfrigérateur simple conforme aux normes ADA. Double teneur totale en PFAS*** + plomb. Acier inoxydable. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Fournie avec un robinet à bulles résistant au vandalisme. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation mécanique par bouton frontal du robinet à bulles. Le produit doit être fixé au mur, pour une utilisation intérieure, desservant 1 station.
Caractéristiques
- Système haute performance : Compatible exclusivement avec les filtres Elkay Pro Filtration pour une eau potable plus sûre
- Changement de filtre plus rapide : remplacez les filtres facilement et plus efficacement par le haut de l’appareil.
- 2 filtres PFAS* inclus : Les filtres Elkay Pro Filtration de 4 000 gallons sont testés et certifiés conformes aux normes NSF/ANSI 42, 53 et 401 pour réduire les PFAS totaux, le plomb, les microplastiques et plus encore (*PFAS totaux tels que définis par la norme NSF/ANSI 53).
- Reconnaissance automatique du filtre : le système de filtration Elkay Pro reconnaît le nouveau filtre et réinitialise automatiquement les voyants d’état du filtre, réduisant ainsi le temps d’installation.
- Rinçage automatique des filtres : le système détecte les filtres nouvellement installés et effectue un rinçage automatique afin de réduire le temps d’installation et d’éliminer les débris et l’air du circuit d’eau.
- Ne manquez plus jamais un changement de filtre : l’indicateur de durée de vie du filtre, intuitif et doté d’un écran LCD bleu, inspire confiance aux utilisateurs qui peuvent facilement visualiser la capacité restante du filtre.
- Conception surélevée résistante au vandalisme : une élégante structure en acier inoxydable allie fonctionnalité innovante et esthétique moderne et minimaliste.
- Unités connectées intelligentes : Gagnez du temps et des ressources en suivant l’état du filtre, en contrôlant les performances, en anticipant la maintenance et en rinçant l’unité à distance.
- Choix durable : Buvez de l’eau de manière durable ; consultez le nombre de bouteilles d’eau en plastique de 59 cl (20 onces) évitées grâce à l’affichage de l’appareil.
- Économe en énergie et en coûts : Système de réfrigération hermétique permettant de réaliser des économies d'énergie et de réduire les coûts d'exploitation
- Bassin plus propre : Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante
- Remplissage de bouteille sans contact : le distributeur de bouteille à capteur délivre 590 ml d'eau pour une expérience plus hygiénique et sans effort.
Mots-clés : Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, remplisseuse de bouteilles, nouvelle génération, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20