Publier vos produits
PLUS 1-gang frame PW RAL9010
PLUS 1-gang frame PW RAL9010
PLUS 1-gang frame PW RAL9010
    ELKO

    PLUS 1-gang frame PW RAL9010

    Traduit par Google,

    Cadre combiné 1-gang PLUS cadres pour interrupteurs encastrés, prises murales, etc. Le matériau est un thermoplastique sans halogène. Lors du montage du commutateur, le cadre de montage inclus dans le commutateur est utilisé. Couleur Blanc polaire.

    Spécification
    • E-nr. 1848801

      Kombinationsram PLUS 1-fack, för infällda strömställare, vägguttag m.m. Fjällvit

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO03787
    • Famille de produitsPLUS
    • Groupe de produitsFrames
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)86
    • Largeur (mm)86
    • Profondeur (mm)10.5
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enNorvège
    • Poids net (Kg)0.02
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC000007
    • Nom ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Code Uniclass 2015Ss_70
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical systems
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL