Publier vos produits
Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005
Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005
Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005

    Traduit par Google,

    La prise modulaire 2x8 UTP C6 PLUS est livrée avec une prise sans outil, une plaque centrale inclinée et un cadre combiné. Connexion facile sans outils. La prise modulaire a été développée et conçue selon la série SS-EN 50173 et fait partie du système de garantie ELKO TCS. Profondeur de montage 30 mm. La couleur noire.

    Spécification
    • 5105381

      2xC6 UTP ToolLess

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO05552
    • Famille de produitsPLUS
    • Groupe de produitsModular outlets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)86
    • Largeur (mm)86
    • Profondeur (mm)30
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPC/ABS
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enTaïwan
    • Poids net (Kg)0.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Classification IFCSortie
    • Code ETIMEC001264
    • Nom ETIMData communication connection box copper (twisted pair)
    • Nom UNSPSCOutlet box
    • Code UNSPSC39121308
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Code CSI MasterFormat 201410 55 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Distribution Boxes
    • Numéro OmniClass23-37 13 15 13
    • Titre OmniClassLocal Area Network Communication Hardware
    • Code CSI UniFormat IID5030
    • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security

    Disponibilité de la région

    L'Europe