Publier vos produits
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003

    4.4 sur 5 étoiles4.4(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Sortie 1 voie IP44 en saillie. Avec couvercle à fermeture automatique. Vissage des conducteurs. Thermoplastique sans halogène. Connexions doubles par phase. Dans la prise, il y a de la place pour 3 bornes de transfert supplémentaires pour, par exemple, le conducteur et le transfert de phases dans les systèmes à 5 conducteurs. Équipé de mamelons à membrane. Couleur Blanc pur RAL9003.

    Spécification
    • E-nr. 1885702

      250V, 50Hz, 16A

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO07475
    • Famille de produitsIP44 outlet
    • Groupe de produitsIP44 Swithes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)68
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enNorvège
    • Poids net (Kg)0.11
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCSortie
    • Code ETIMEC000125
    • Nom ETIMSocket outlet
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Description de l'Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL