Publier vos produits
TM3-R Mixing Unit
Emmeti SPA

TM3-R Mixing Unit

Traduit par Google,

TM3 est conçu pour le marché du chauffage par le sol. Le groupe de contrôle comprend le groupe de circulation et une vanne mélangeuse avec actionnement par sonde à distance pour atteindre une plage de température comprise entre 20 et 70 °C. Il intègre un boost Kv pour les grands systèmes. Compatible avec les collecteurs Topway entraxes 210 mm. Comprend des points de connexion de 1 "M avec des anneaux de support et des connexions de départ et de retour primaires de 1" M.

Tailles disponibles : 2÷12 voies

Spécification
  • Technical data:

    - Max temperature for primaty circuit: 90 °C
    - Max operating pressure: 6 bar
    - ΔP max for primaty circuit: 1 bar
    - Secondary range: 20 – 65 °C (fixed-point regulation)
    - Thermal power exchangeable ΔT 7°C, ΔP useful 0,25 bar
    - Fixed-point regulation: 10 kW by-pass position 0
    - Fixed-point regulation: 12.5 kW by-pass position 5
    - Pressure drop with by-pass valve position 5: Kvmax=4,8
    - Mixing valve pressure drop (climatic regulation): Kv 4
    - Thermometer scale: 0 - 80 °C
    - Head threads of Mixing group: 1” Female 
    - Head threads of Topway manifolds: G 1" Female
    - Topway manifolds takeoffs threads: 24x19 tekeoffs 50 mm

    Construction:
    - Nr. 1 flow bar for floor heating system with flow meter
    - Nr. 1 return bar for floor heating system set up to take thermoelectric heads
    - Nr. 2 brackets for fixing manifolds
    - Housing for thermostat safety probe
    - Nr. 1 mixing valve thread M30x1,5 set up to thermoelectric head with immersion probe from 20 to 65 °C 
    - Nr. 1 adjusting valve and by-pass (fixed-point adjustment) - nr. 1 housing for return probe (climatic regulation);
    - Nr. 1 Wilo Yonos PARA RS 25/6 circulator pump with cable
    - Nr. 1 housing for temperature flow probe
    - Nr. 1 control thermometer from 0 to 80 °C
    - Nr. 1 automatic bleed valve 1/2"
    - Nr. 1 thermostatic head with immersion probe from 20 to 65 °C 
    - Nr. 1 check valve
    - Nr. 2 fill and discharge adjustable bibcocks with safety plug

Spécifications techniques
  • Réference unique.TM3R_Mixing_Unit
  • Famille de produitsRegulation Group
  • Groupe de produitsTM3-R
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2018-06-16
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Code Uniclass 2015Ss_55_70
  • Description de l'Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
  • Titre OmniClassManifolds
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment