Publier vos produits
Industrial Catwalk Stair Configuration
Industrial Catwalk Stair Configuration
    ErectaStep

    Industrial Catwalk Stair Configuration

    4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Construit en aluminium durable et expédié le jour même.

    Nos escaliers de passerelle industriels offrent un accès sécurisé aux zones surélevées et difficiles d'accès. Que vos travailleurs aient besoin d'accéder à des vannes ou à de l'équipement, nos passerelles les amèneront là où ils doivent être.

    Notre passerelle industrielle est facile à assembler. Grâce à nos composants modulaires, aucune soudure ou fabrication n'est nécessaire pour construire votre système d'escalier industriel. Ce produit comprend les composants suivants : 3 plateformes universelles : estampées pour une surface de marche à traction positive, chaque plateforme est fabriquée en aluminium durable. Les unités ont des modèles de trous de boulon communs pour les escaliers, les autres plates-formes et les mains courantes. 7x Mains courantes : Chacune a des inserts de plaque d'écrou universels et est préfabriquée pour s'adapter à un côté de 36″ (914 mm) de notre plate-forme modulaire. Les mains courantes de la construction de tuyaux sont enduites de poudre et fabriquées en aluminium. 1x escalier en métal (6 marches) : les escaliers à 6 marches sont conçus pour être reliés entre eux. Les unités ont une surface de plate-forme de 63″ (1600 mm) et un dégagement de plate-forme de 57″ (1448 mm). Les surfaces à traction positive estampées de 26″ (660 mm) sont préfabriquées pour s'adapter à n'importe quel côté de nos plates-formes. 1x Tower Support (6-step): Les unités de tour à 6 étapes peuvent être connectées ensemble. Il existe trois options : une tour unique avec une plate-forme unique, deux plates-formes avec une tour entre elles ou des supports de tour sur plusieurs côtés d'une plate-forme.

    Spécification
    • Specifications

      Max Height8' 9"
      Max Length13' 8"
      Max Width3' 4"
      Max Clearance5' 3"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.industrial-catwalk-stair-configuration
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie