Publier vos produits
Prefabricated Aluminum Stairs
Prefabricated Aluminum Stairs
Prefabricated Aluminum Stairs
    ErectaStep

    Prefabricated Aluminum Stairs

    4.4 sur 5 étoiles4.4(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Une nouvelle solution pour un vieux problème. Dans presque tous les environnements industriels, un accès sécurisé pour la maintenance et la production est indispensable. La série d'escaliers en aluminium préfabriqués d'ErectaStep est une solution configurable conforme à l'OSHA qui offre stabilité et durabilité. Parce que nos escaliers en aluminium offrent une personnalisation complète, ils sont conçus pour s'adapter à pratiquement toutes les applications industrielles nécessaires.

    Utilisant une combinaison de 5 composants : escaliers en aluminium préfabriqués, plates-formes de travail en aluminium, mains courantes industrielles, échelles en aluminium et support de tour, notre conception modulaire est robuste, ne nécessite aucune fabrication et se boulonne rapidement pour fournir des escaliers en aluminium, des croisements et de nombreuses autres configurations pour un accès sûr. sur des tuyaux, des murs de digue ou d'autres obstacles. Toutes nos plates-formes de travail et escaliers industriels en aluminium conformes à l'OSHA sont fabriqués avec précision, entièrement conçus avec de l'acier et de l'aluminium de gros calibre. Et comme toujours, chaque composant est entièrement stocké et prêt à être expédié dès aujourd'hui !

    Spécification
    • Aluminum Stairs Features:

      • 26″ inside width walk surface
      • Heights up to 15′ available (and all are in-stock)
      • Slip-resistant stamped aluminum treads
      • Meets OSHA’s stringent 1000 pound point load requirement
      • 9 over 9 rise run meets OSHA 1910 regulation
      • ANSI yellow handrail and midrail for high visibility and safety
      • Sturdy 2″ diameter round handrail for smooth grabbing surface
      • Additional top handrail to transition to platform handrail height
    Spécifications techniques
    • Réference unique.prefabricated-aluminum-stairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture