Publier vos produits
Tork Xpressnap Snack® Napkin Dispenser - Walnut

Tork Xpressnap Snack® Napkin Dispenser - Walnut

Traduit par Google,
Tork Xpressnap® Image complète votre entreprise et indique aux clients que vous vous souciez de leur expérience et nous garantissons que le système de distribution de serviettes Tork Xpressnap® réduira l'utilisation de serviettes d'au moins 25 % par rapport aux distributeurs traditionnels, vous aidant ainsi à réduire la consommation et le gaspillage de serviettes.
  • Distributeur de serviettes plus petit magnifiquement conçu en matériau de haute qualité et authentique (noyer)
  • Idéal pour les établissements en libre-service, plus haut de gamme/conscients du design qui servent de plus petites portions de nourriture
  • Un petit distributeur qui s'adapte sur n'importe quelle table
  • Réduit le gaspillage de serviettes et améliore la manipulation des serviettes
  • Gagnant du Red Dot Award 2014 pour le produit
Spécifications techniques
  • Réference unique.273003
  • Famille de produitsTork Xpressnap Image
  • Groupe de produitsNapkin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)116
  • Largeur (mm)146
  • Profondeur (mm)136
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture