Publier vos produits
Bin 50 Litre
Bin 50 Litre

    Bin 50 Litre

    4.4 sur 5 étoiles4.4(19 Avis)
    Traduit par Google,
    Un design moderne avec des surfaces lisses et des lignes épurées qui s'intègre parfaitement dans votre salle de bain.
    Créez une excellente impression qui renforce l'image de haute qualité de votre établissement.
    L'acier inoxydable élégant avec revêtement anti-empreintes digitales a fière allure et reste propre.
    • La grande capacité (50L) réduit le temps de maintenance
    • Poubelle mince et attrayante qui peut être fixée au mur pour se fondre dans l'intérieur de la salle de bain et maintenir une bonne impression.
    • Le sac poubelle dissimulé laisse une impression de fraîcheur à l'utilisateur.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.460011
    • Famille de produitsImage Design
    • Groupe de produitsBin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)614
    • Largeur (mm)253
    • Profondeur (mm)395
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)4890
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 17 11
    • Titre OmniClassInterior Waste Bins
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste