Publier vos produits
Tork Air Freshener Spray Dispenser
Tork Air Freshener Spray Dispenser

    Tork Air Freshener Spray Dispenser

    Traduit par Google,
    Le désodorisant Tork a une variété de recharges de parfum pour rehausser l'atmosphère de n'importe quelle salle de bain.
    • Élévation de Tork
    • Remplissage rapide : entretien facile
    • Fraîcheur longue durée : jusqu'à 90 jours d'air frais
    • Indicateur vide : Gestion optimale des odeurs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.562000
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsAir Care
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)174
    • Largeur (mm)97
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enMalaisie
    • Poids net (Kg)0.29
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air fresheners
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 11
    • Titre OmniClassAir Freshener Dispensers