Publier vos produits
Tork Xpressnap® Signature Stand Napkin Dispenser, Blue

Tork Xpressnap® Signature Stand Napkin Dispenser, Blue

Traduit par Google,
Le système de distribution Tork Xpressnap® Signature améliore considérablement l'hygiène personnelle et réduit le gaspillage en distribuant une serviette à la fois, à chaque fois. SCA Tissue garantit une réduction de 25 % de l'utilisation des serviettes, bien que les résultats réels montrent souvent des économies pouvant atteindre 40 %. Le modèle Xpressnap® Stand assure la stabilité et maintient le distributeur en position verticale. Sa fonction portable permet à l'utilisateur de positionner facilement l'appareil à n'importe quel endroit. Le distributeur sur pied peut contenir jusqu'à 1 000 serviettes, soit près de trois fois la capacité des distributeurs traditionnels, ce qui permet de réaliser des économies supplémentaires en main-d'œuvre. Le panneau de message unique AD-a-Glance peut être utilisé pour des promotions en magasin ou pour générer des revenus publicitaires. Introduit pour la première fois en 2003, le système Xpressnap® a pris d'assaut l'industrie de la restauration et s'est mérité une reconnaissance internationale pour son innovation et son excellence. Remplace 40XPS.
Spécifications techniques
  • Réference unique.6333001
  • Famille de produitsXpressnap
  • Groupe de produitsCountertop
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)24.5
  • Largeur (pouces)9.25
  • Profondeur (pouces)9.25
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)6.65
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_81_56
  • Description de l'Uniclass 2015Napkins