Publier vos produits
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 168x45x80 cm
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 168x45x80 cm
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 168x45x80 cm
    Ethnicraft

    Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 168x45x80 cm

    Traduit par Google,
    Le buffet Roller Max offre un espace de rangement fonctionnel et un design séduisant. Doté de portes coulissantes, d'étagères réglables et de poignées parfaitement intégrées, ce meuble met magnifiquement en valeur le design en lattes de bois empilées de la collection. Il en résulte une pièce élégante et raffinée, idéale pour les espaces résidentiels et commerciaux. Design : Alain van Havre.

    Contactez Ethnicraft

    Spécifications techniques
    • Réference unique.50052-Roller-Max-sideboard
    • Famille de produitsRoller Max
    • Groupe de produitsSideboards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)45
    • Profondeur (mm)168
    En rapport
    • Matériel principalChêne
    • Poids net (Kg)69
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage