Publier vos produits
PI bench - oak  - 126x35x46 cm
PI bench - oak  - 126x35x46 cm
    Ethnicraft

    PI bench - oak - 126x35x46 cm

    Traduit par Google,
    La collection PI rend hommage au design naturel en préservant la robustesse, les courbes et les lignes originelles du bois. Des formes originales se révèlent dans cette finition élégante et raffinée, polie et légèrement imparfaite. Chaque pièce PI est finie à la main afin de respecter le caractère unique du bois. Le banc PI s'accorde parfaitement avec la table de salle à manger PI, mais il peut également être utilisé seul, par exemple dans une entrée, pour apporter une touche d'élégance.

    Contactez Ethnicraft

    Spécifications techniques
    • Réference unique.51321-PI-bench
    • Famille de produitsPolished Imperfect
    • Groupe de produitsBenches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)46
    • Largeur (mm)35
    • Profondeur (mm)126
    En rapport
    • Matériel principalChêne
    • Poids net (Kg)15
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes