Encastré avec déflecteur nervuré incliné. Pour un plafond à éclairage vers le haut ou un sol à éclairage vers le bas. Entrée 120 V, pilote intégré. Lentille en verre. Garniture extérieure en acier inoxydable. Corps en fonte d'aluminium. Technologie LED à longue durée de vie, économe en énergie et nécessitant peu d'entretien. Convient pour un usage extérieur. Bien que le style et le design soient au cœur de la philosophie de l'entreprise, Eurofase met tout en œuvre pour assurer la qualité des produits et la satisfaction des clients. L'équipe de contrôle qualité d'Eurofase supervise l'intégrité mécanique et électrique de chaque produit Eurofase. Un processus rigoureux est mis en œuvre pour garantir que tous les éléments cruciaux - tels que les approbations de sécurité, les tests de longévité, l'emballage et les instructions - répondent aux normes de qualité élevées attendues par Eurofase. Le siège social d'Eurofase abrite un laboratoire de test des normes UL 1598 où nous sommes en mesure de surveiller de manière indépendante le processus d'approbation de la sécurité. Eurofase est crédité d'avoir introduit plusieurs nouvelles tendances en matière de conception et de technologie sur le marché nord-américain. De plus, le flair de l'entreprise pour le design contemporain promeut continuellement l'utilisation de technologies de lampes émergentes, telles que les LED, les halogènes et les fluocompactes.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |