Cette douche à rebord monobloc avec carrelage simulé est fabriquée à partir de deux couches d'un composite renforcé de fibre de verre roulé à la main, d'une couche intermédiaire de polyester pulvérisé et d'une finition en gel coat polyester insaturé. La conception de carreaux simulés de 12 pouces x 24 pouces et les rebords de savon moulés jumeaux offrent une combinaison de classe et de commodité. La plaque inférieure renforcée d'EverFab et le matériau de noyau composite unique répondent aux exigences des unités FHA et ANSI de type B, faisant de cette unité un choix durable.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |