Publier vos produits
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
    expormim

    Bistro indoor dining table stand with round top Ø 70x75

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Plateau en bois massif de chênes européens de 22 mm/0,86" de section. Structure en tube d'acier inoxydable ovale, fini avec de la poudre de polyester. La collection est également disponible en version laquée (MDF) et en contreplaqué de chêne européen.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bistro-indoor-table-round-top-70
    • Famille de produitsBistro indoor
    • Groupe de produitsIndoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)25
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Description de l'Uniclass 2015Dining tables
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 23 15
    • Titre OmniClassResidential Tables
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
    Produits similaires