Publier vos produits
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
    expormim

    Blum dining armchair C166 W

    5.0 sur 5 étoiles5.0(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Fauteuil de salle à manger avec structure en tube d'aluminium à haute résistance et bois de sapelli. Possibilité de personnalisation grâce à une grande variété de tissus techniques parfaitement adaptés à un usage extérieur.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.blum-dining-armchair-c166w
    • Famille de produitsBlum
    • Groupe de produitsOutdoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)790
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)7.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_22
    • Description de l'Uniclass 2015Dining chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-11 29 13 13
    • Titre OmniClassExterior Chairs
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
    Produits similaires