Publier vos produits
Cafe side table Ø44x47
Cafe side table Ø44x47
Cafe side table Ø44x47
    expormim

    Cafe side table Ø44x47

    4.3 sur 5 étoiles4.3(11 Avis)
    Traduit par Google,

    Structure réalisée en tube ovale en acier inoxydable, fini avec de la poudre de polyester. Options de plateau : HPL Trespa® 8 mm/0,31" d'épaisseur et FENIX NTM® 8 mm/0,31" d'épaisseur.

    Contactez expormim

    Spécification
        Spécifications techniques
        • Réference unique.cafe-side-table
        • Famille de produitsCafe
        • Groupe de produitsOutdoor collection
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2022-04-27
        • Numéro d'édition1
        • Hauteur (mm)470
        • Largeur (mm)440
        • Profondeur (mm)440
        En rapport
        • Matériel principalAcier inoxydable
        • Fabriqué enEspagne
        • Poids net (Kg)3
        Classification
        • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
        • Classification IFCMobilier
        • Code ETIMEG017960
        • Nom ETIMFurniture
        • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
        • Code UNSPSC56
        • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
        • Description de l'Uniclass 2015Coffee tables
        • Code CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Numéro OmniClass23-21 23 15 17
        • Titre OmniClassResidential Coffee Tables
        • Code CSI UniFormat IIE20
        • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS