Publier vos produits
Flamingo indoor high dining table stand with round top Ø 90x110
expormim

Flamingo indoor high dining table stand with round top Ø 90x110

Traduit par Google,

Plateau de table en bois massif de chênes européens de 21 mm/0,83" de section. Structure en tube d'aluminium, fini avec de la poudre de polyester. La collection est également disponible en version laquée (MDF) et en contreplaqué de chêne européen.

Contactez expormim

Spécifications techniques
  • Réference unique.flamingo-indoor-high-table-round-top-90
  • Famille de produitsFlamingo indoor
  • Groupe de produitsIndoor collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1100
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAluminium
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)36
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Description de l'Uniclass 2015Dining tables
  • Code CSI MasterFormat 201411 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 23 15
  • Titre OmniClassResidential Tables