Publier vos produits
Grada outdoor round dining table Ø80
Grada outdoor round dining table Ø80
Grada outdoor round dining table Ø80
    expormim

    Grada outdoor round dining table Ø80

    Traduit par Google,

    Structure en tube d'acier inoxydable, fini avec de la poudre de polyester. Options de plateau : HPL Trespa® 13 mm/0,51" d'épaisseur et Dekton® 12 mm/0,47" d'épaisseur.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.grada-outdoor-round-dining-table-80
    • Famille de produitsGrada outdoor
    • Groupe de produitsOutdoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)620
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)17
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Ac_40_20_59
    • Description de l'Uniclass 2015Outdoor dining
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Numéro OmniClass23-11 29 17 13 11
    • Titre OmniClassPatio Dining Tables