Publier vos produits
Loop swivel chair
Loop swivel chair
    expormim

    Loop swivel chair

    Traduit par Google,

    Chaise de salle à manger avec structure en rotin naturel écorcé et teinté de 28 mm de diamètre. Pieds en métal à roulettes. Dossier en résine tressée naturelle teintée (type octogonal). Finition en trois étapes à base d'eau (teinture, sous-couche et couche de finition) offrant une haute résistance aux UV. Assise rembourrée. Personnalisation possible grâce à un large choix de tissus techniques haute performance. Réglage de la hauteur par vérin à gaz.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.loop-swivel-chair
    • Famille de produitsLoop
    • Groupe de produitsIndoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)580
    • Profondeur (mm)580
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_29
    • Description de l'Uniclass 2015Fitted chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs