Publier vos produits
Centre pivot roof window FTW-V U30 AWZX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V U30 AWZX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V U30 AWZX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V U30 AWZX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTW-V U30 AWZX FSC | FAKRO

    Traduit par Google,

    CONCEPTION ÉCONOMIQUE EN ÉNERGIE

    • Un modèle de fenêtre populaire avec une charnière placée à mi-hauteur de la fenêtre. Utilisation confortable de la fenêtre à l'aide d'une télécommande ou d'une application pour smartphone.
    • Equipé d'un capteur de pluie qui active automatiquement la fonction de fermeture du vantail en cas de pluie. Raccordement facile au réseau électrique 230V.
    • Fenêtres fabriquées avec la technologie thermoPro - efficacité énergétique supérieure, durabilité accrue, excellente étanchéité et installation plus facile.
    • Bois de pin de première qualité, collé en couches, imprégné sous vide.

    FACILE À ENTRETIEN PROPRE

    • En tournant la poignée à 90°, on déconnecte le vantail de l'actionneur. Le loquet verrouille le vantail lorsqu'il est tourné à 180°, ce qui permet de nettoyer facilement la vitre extérieure.

      SÉCURITÉ ACCRUE

      • Verre trempé extérieur avec garantie à vie contre les dommages causés par la grêle.
      • Résistance accrue à l'effraction grâce au système breveté topSafe.

      ACCESSOIRES FONCTIONNELS

      • Une large gamme d'accessoires. Les fenêtres permettent de contrôler à distance les accessoires électriques.
        Vérifiez leur compatibilité.

        DOMAINE D'INSTALLATION

        • 15-90°.

        COULEUR DE LA BÂCHE

        • Anthracite RAL 7016 - standard
        • Gris-brun RAL 7022
        • Noir RAL 9005.

        DESTIN

        • Pièces mansardées, notamment chambres à coucher, chambres d'enfants, pièces à vivre.
        Spécification
        • Window U-value: 1.3 W/m²K
          Glazing U-value: 1.0 W/m²K
          Acoustic insulation Rw: 35 dB
          Glazing unit: 4H-17-4T
          Inert gas filled panes: argon
          Air inlet type: automatic

        Spécifications techniques
        • Réference unique.centre_pivot_ftw_v_u30_awzx_fsc
        • Famille de produitsRoof window
        • Groupe de produitsCentre pivot
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2024-10-28
        • Numéro d'édition1
        En rapport
        • Matériel principalBois
        • Matériel secondaireVerre
        • Conçu enPologne
        • Fabriqué enPologne
        Classification
        • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
        • Classification IFCFenêtre
        • Nom UNSPSCRoofing accessories
        • Code UNSPSC301516
        • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
        • Description de l'Uniclass 2015Skylights
        • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
        • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
        • Numéro OmniClass23-17 17 00
        • Titre OmniClassSkylights
        • Code CSI UniFormat IIB3020
        • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings