Publier vos produits
USA Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
USA Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
USA Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
USA Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
    FAKRO

    USA Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO

    4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
    Traduit par Google,
    • Une grande fenêtre de toit innovante qui s'ouvre sur un balcon. Le châssis supérieur s'ouvre vers le haut tandis que le châssis inférieur s'ouvre vers l'avant pour créer une baie de balcon. La fenêtre reste ouverte n'importe où le long de la plage d'ouverture de 0 à 45 degrés.
    • La fenêtre est actionnée par la poignée située au bas du châssis supérieur qui a un mécanisme de verrouillage à deux points.
    • L'entrée d'air automatique V40P ajuste la pression d'air dans la pièce pour compléter la pression d'air à l'extérieur pour une performance et une stabilité maximales.
    • Le châssis supérieur et inférieur sont équipés d'un vitrage feuilleté P2.
    • Bois de pin de la plus haute qualité, imprégné sous vide.
    • Bois à double revêtement avec laque acrylique écologique, fini dans une couleur bois naturelle.
    • Résistance accrue à l'effraction - système TopSafe.
    • Une large gamme d'accessoires disponibles.
    • La plage d'installation est de 35 à 55 degrés.
    Spécification
    • Window U-value: 0,26 BTU/hft²F

      Glazing U-value: 0,18 BTU/hft²F

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4HS-14-33.2T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

    Spécifications techniques
    • Réference unique.usa_fgh_balcony_p2
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsBalcony windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights