Publier vos produits
Vertical window PURE 92 66U Regular | Window width 1001-1250 | FAKRO
Vertical window PURE 92 66U Regular | Window width 1001-1250 | FAKRO
Vertical window PURE 92 66U Regular | Window width 1001-1250 | FAKRO
Vertical window PURE 92 66U Regular | Window width 1001-1250 | FAKRO
Vertical window PURE 92 66U Regular | Window width 1001-1250 | FAKRO
Vertical window PURE 92 66U Regular | Window width 1001-1250 | FAKRO
    FAKRO

    Vertical window PURE 92 66U Regular | Window width 1001-1250 | FAKRO

    Traduit par Google,

    Fenêtres en bois et aluminium.

    Le revêtement en aluminium offre une excellente résistance aux conditions météorologiques extérieures en constante évolution et, grâce à l'utilisation de matières premières de la plus haute qualité, les fenêtres et les portes INNOVIEW sont extrêmement durables, faciles à entretenir et très esthétiques. Ce type de construction offre également une protection parfaite aux éléments internes en bois, tandis qu'une durabilité accrue élimine le besoin d'entretien.

    Plus de 250 couleurs de la palette RAL sont disponibles, ainsi que de nombreuses couleurs spéciales, ce qui signifie qu'il existe un large éventail d'options pour répondre aux goûts et décors personnels.

    La principale caractéristique et caractéristique des fenêtres INNOVIEW est la forme du revêtement extérieur en aluminium - disponible en trois options : SOFT, MODERN et PURE.

    SOLUTIONS INDIVIDUELLES.

    Les fenêtres et les portes INNOVIEW peuvent être fabriquées pour s'adapter à des projets individuels permettant à chaque propriété d'avoir sa propre identité unique et permettant au design de s'adapter parfaitement au caractère de la maison.

    Avec le choix de trois types de profilés en aluminium, trois types de bois et deux options de profilés en bois associés à une large gamme de couleurs (pour les finitions intérieures et extérieures), il est désormais possible de créer un nombre infini de combinaisons.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vertical_pure_92_66u_1001_1250
    • Famille de produitsOpening hinge
    • Groupe de produitsVertical windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows