L'abri à vélos double face FalcoHoth est un abri robuste conçu pour les zones exposées à d'importantes chutes de neige et à des conditions climatiques difficiles. Sa structure en acier résistant est conçue pour supporter une charge de neige maximale de 250 kg/m².
Grâce à sa conception double face, l'abri à vélos FalcoHoth offre un stationnement couvert des deux côtés, optimisant ainsi l'espace disponible. Alliant robustesse et design original et fonctionnel, il convient parfaitement aux espaces publics, aux écoles, aux lieux de travail et autres sites nécessitant un stationnement vélo à grande capacité.
La toiture est disponible en tôle d'acier profilée Aluzinc ou en verre de sécurité feuilleté. Les éléments en acier peuvent être thermolaqués dans une couleur RAL au choix.
L'abri FalcoHoth est de construction modulaire avec une travée standard de 4 mètres, extensible par ajout de travées supplémentaires de 4 mètres. Il peut également être configuré avec des poteaux plus longs pour accueillir le système de stationnement pour vélos à deux niveaux FalcoLevel Premium+.