Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Canopies Linea

No d'article: Canopies_Linea
Fabricant: Faraone
Famille de produits: Shelters
Groupe de produits: Canopies
Date de publication: 2019-07-01
Numéro d'édition: 1
Type: Object (single object)
Télécharger (2)
ALL-GLASS CANOPY
Treat yourself to a Faraone glass canopy: unique design and easy to assemble.

Aluminium structure (heavy) silver anodizing.
Glass thickness 10+10+1,52 tempered and laminated, with all the accessories.
Up to 200Kg load per square meter excluded the glasse’s weight.
Also available with LEDs.


Materiau principal: Glass
Materiau secondaire: Stainless steel
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: Landscaping - Outdoor Furniture
Nom UNSPSC: Canopy
Code UNSPSC: 30151902
Uniclass 1.4 Code: L4211
Uniclass 1.4 la description: Canopies
Uniclass 2.0 Code: SS-25-50-45-10
Uniclass 2.0 la description: Canopy Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_50_45_10
Uniclass 2015 la description: Canopy systems
NBS Reference Code: 25-50-45-10
NBS Reference la description: Canopy Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 73 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Canopies
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
Landscaping - Outdoor Furniture

Nom Valeur
Height 1200 mm — 1500 mm
Length 1500 mm — 2000 mm
Material glass ; steel ; Glass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Length 1500 mm — 2000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material glass ; steel ; Glass

BIMobject®