Publier vos produits
FOST PULLDOWN projecteur noir 15W 35° 2700K CRI97 Casambi

FOST PULLDOWN projecteur noir 15W 35° 2700K CRI97 Casambi

FOST PULLDOWN est un luminaire encastré conçu pour faire office de downlight et transformable en projecteur très fonctionnel grâce à son système d'extraction de bloc optique qui lui permet de répondre aux attentes d'éclairage d'accentuation. Cette fonctionnalité confère à FOST PULLDOWN une flexibilité parfaite pour les espaces multifonctionnels qui nécessitent une adaptation ou une modification à partir d'un point fixe. Ce projecteur pulldown noir a une température de couleur de 2700K, CRI97, un angle de 35°, une puissance de 15W et un système de contrôle Casambi, ces qualités en font une solution idéale pour les espaces commerciaux, les hôtels, les restaurants, les espaces commerciaux et domestiques.
Spécification
  • Référence: 0122X2732W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776270299

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Plafond

    Série: 0117

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 350mA CC

    Lumens max: 1172lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 2700K

    CRI: 97

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Degrés d'ouverture: 15°

    Hauteur total: 121

    Diamètre total: 50

    Type de régulation du driver: CASAMBI

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.6

    Poids net élément consolidé: 0,139

Spécifications techniques
  • Réference unique.0122X2732W_-_FOST-PULLDOWN-Black-projector-15W-35-2700K-CRI97-Casambi
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsEncastré
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)139
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie