Publier vos produits
FOST PULLDOWN projecteur blanc 15W 20° 4000K CRI97

FOST PULLDOWN projecteur blanc 15W 20° 4000K CRI97

FOST PULLDOWN est un luminaire encastré conçu pour faire office de downlight et transformable en projecteur très fonctionnel grâce à son système d'extraction de bloc optique qui lui permet de répondre aux attentes d'éclairage d'accentuation. Cette fonctionnalité confère à FOST PULLDOWN une flexibilité parfaite pour les espaces multifonctionnels qui nécessitent une adaptation ou une modification à partir d'un point fixe. Ce projecteur pulldown blanc a une température de couleur de 4000K, CRI97, un angle de 20° et une puissance de 15W. Ces qualités en font une solution idéale pour les espaces commerciaux, les hôtels, les restaurants, les espaces commerciaux et domestiques.
Spécification
  • Référence: 0122X4021

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776270510

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Plafond

    Série: 0117

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 350mA CC

    Lumens max: 1200lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 4000K

    CRI: 97

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Degrés d'ouverture: 20°

    Hauteur total: 121

    Diamètre total: 50

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.45

    Poids net élément consolidé: 0,1

Spécifications techniques
  • Réference unique.0122X4021_-_FOST-PULLDOWN-White-projector-15W-20-4000K-CRI97
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsEncastré
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie