Publier vos produits
RAIL triphasique encastable noir 2m
RAIL triphasique encastable noir 2m
RAIL triphasique encastable noir 2m

    RAIL triphasique encastable noir 2m

    Rail encastré triphasé de 2 m de long. Couleur noire.
    Spécification
    • Référence: 01997202

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776179264

      Tariff Item: 8536901000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Série: 1121

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 32

      Longueur: 2000

      Profondeur: 53

      Assemblage de systèmes linéaires: DE EMPOTRAR

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 1,85

    Spécifications techniques
    • Réference unique.01997202_-_track-black-triphasic-recessed-2m
    • Famille de produitsArchitectural
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC000101
    • Nom ETIMLight-track
    • Nom UNSPSCTrack lighting
    • Code UNSPSC39111508
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_47
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting tracks
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 21 17
    • Titre OmniClassLighting Tracks
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL