Publier vos produits
VIA EVO TRACK 1130 surface noir  UGR<16 4000K 50°   DALI

VIA EVO TRACK 1130 surface noir UGR<16 4000K 50° DALI

Collection conçue pour éclairer généralement n'importe quel projet. VIA EVO TRACK permet de créer des lignes lumineuses continues, avec l'accessoire Réf.040000097 (non inclus), ou de construire différents formats à l'aide de luminaires ou d'accessoires d'angle. VIA EVO TRACK 50° est un luminaire en saillie noir d'une longueur de 1130 mm et d'une température de couleur de 4000K. Son UGR<16 en fait une parfaite alternative pour les applications bureautiques. Il dispose également d'un système de contrôle DALI.
Spécification
  • Référence: 0410T1202D5-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776542587

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: PROJECTEUR SUR RAIL

    Commercial Description: VIA EVO TRACK 1130 surface noir UGR<16 4000K 50° DALI

    Product Description: Collection conçue pour éclairer généralement n'importe quel projet. VIA EVO TRACK permet de créer des lignes lumineuses continues, avec l'accessoire Réf.040000097 (non inclus), ou de construire différents formats à l'aide de luminaires ou d'accessoires d'angle. VIA EVO TRACK 50° est un luminaire en saillie noir d'une longueur de 1130 mm et d'une température de couleur de 4000K. Son UGR<16 en fait une parfaite alternative pour les applications bureautiques. Il dispose également d'un système de contrôle DALI.

    Série: 0411

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids net élément consolidé: 0,01

Spécifications techniques
  • Réference unique.0410T1202D5-110_-_VIA-EVO-TRACK-1130-surface-black--UGR-16-4000K-50deg---DALI
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsProjecteur Sur Rail
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie