Publier vos produits
VIA EVO TRACK 570 surface blanc 25W  4000K    DALI
VIA EVO TRACK 570 surface blanc 25W  4000K    DALI

    VIA EVO TRACK 570 surface blanc 25W 4000K DALI

    Collection conçue pour éclairer généralement n'importe quel projet. VIA EVO TRACK permet de créer des lignes lumineuses continues, avec l'accessoire Réf.040000097 (non inclus), ou de construire différents formats à l'aide de luminaires ou d'accessoires d'angle. VIA EVO TRACK est un luminaire apparent blanc d'une longueur de 570 mm et d'une température de couleur de 4000K.
    Spécification
    • Référence: 0410T6601D

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776342750

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 832742

      Category: ARCHITECTURAL

      Subcategory: SYSTÈMES LINÉAIRES

      Fixing: Mur

      Commercial Description: VIA EVO TRACK 570 surface blanc 25W 4000K DALI

      Product Description: Collection conçue pour éclairer généralement n'importe quel projet. VIA EVO TRACK permet de créer des lignes lumineuses continues, avec l'accessoire Réf.040000097 (non inclus), ou de construire différents formats à l'aide de luminaires ou d'accessoires d'angle. VIA EVO TRACK est un luminaire apparent blanc d'une longueur de 570 mm et d'une température de couleur de 4000K.

      Série: 0411

      Body material: Aluminium

      Diffusor material: PMMA

      Body finish: Blanc

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: C

      Light Source Code: 28002936

      IP: 20

      Genre: I

      Puissance max. (W): 25W

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Info maximale du driver: 700mA CC

      Lumens max: 2580lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 4000K

      CRI: =80

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Degrés d'ouverture: 110°

      Hauteur total: 68

      Longueur: 570

      Profondeur: 40

      Type de régulation du driver: DALI

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

      Poids net élément consolidé: 1,40

    Spécifications techniques
    • Réference unique.0410T6601D_-_VIA-EVO-TRACK-570-surface-white-25W--4000K----DALI
    • Famille de produitsArchitectural
    • Groupe de produitsSystèmes Linéaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Poids net (Kg)140
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie