Publier vos produits
DOMIO surface TW 33W Ø600 blanc opal Casambi

DOMIO surface TW 33W Ø600 blanc opal Casambi

DOMIO est une famille de luminaires circulaires aux lignes pures idéales pour éclairer de grands espaces tels que les halls d'entrée, les salles de conférence et les restaurants. Ce luminaire en surface DOMIO blanc Ø600mm a une puissance de 33W, un diffuseur opale et dispose d'un système de commande Casambi. Ce luminaire blanc réglable est une alternative idéale pour les espaces de travail et les espaces dédiés à la santé. DOMIO peut être installé en plafonnier/applique légèrement séparé du plan de montage, semi-encastré ou en suspension grâce à son accessoire Réf.050000097 (non inclus).
Spécification
  • Référence: 0419TW11W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776284371

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 896684

    Fixing: Plafond

    Série: 0500

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: 89603436

    IP: 20

    Puissance max. (W): 33W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: MODULO LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 500mA CC

    Lumens max: 3528lm

    Tension: 220V-240V

    Plage K ajustable: 2700 - 6500K

    CRI: >90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: 20°

    Hauteur total: 55

    Profondeur: 86

    Diamètre total: 600

    Type de régulation du driver: CASAMBI

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 10.1

    Poids net élément consolidé: 10,00

Spécifications techniques
  • Réference unique.0419TW11W_-_DOMIO-surface-white-TW-33W-600-opal-Casambi
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSURFACE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1000
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions