Publier vos produits
WHIZZ Lampe suspension/lampadaire noire/or
WHIZZ Lampe suspension/lampadaire noire/or
WHIZZ Lampe suspension/lampadaire noire/or
WHIZZ Lampe suspension/lampadaire noire/or

    WHIZZ Lampe suspension/lampadaire noire/or

    WHIZ est une famille de luminaires design créée par Christoph Friedrich Wagner, qui comprend des finitions tendances comme l'association du noir et de l'or satiné. Conçu pour utiliser une ampoule à filament décorative. Sa forme en fait à la fois une suspension et une lampe sur pied dans le salon, parfaite pour éclairer différents environnements de votre maison.
    Spécification
    • Référence: 20166-95

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233232

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 2016

      Screen material: Acier

      Screen finish: Noir

      Blade finish: Noir

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17496

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 4200

      Longueur: 250

      Profondeur: 250

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 0

      Volume Box Ind. Chalut: 0,034314

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4.4

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 3.74

    Spécifications techniques
    • Réference unique.20166-95_-_whizz-black-golden-pendant-floor-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSUSPENSION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL