Publier vos produits
FRAME Applique vieil or/beige avec lecteur LED
FRAME Applique vieil or/beige avec lecteur LED
FRAME Applique vieil or/beige avec lecteur LED

    FRAME Applique vieil or/beige avec lecteur LED

    FRAME est une applique murale design de NAHTRANG pour l'éclairage intérieur. Il dispose d'un bouton intégré à la base pour faciliter son utilisation, il est conçu pour la chambre et les projets de restauration ou d'affaires en général, comme les chambres d'hôtel. La finition de la structure est vieil or et l'écran est beige. Grâce à son lecteur LED, il complète la fonction éclairage d'ambiance par la fonction lecture.
    Spécification
    • Référence: 20173-02

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233355

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Mur

      Série: 2017

      Screen material: Textile

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Puissance max. lecteur(W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17463

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 320

      Longueur: 190

      Profondeur: 280

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 0

      Volume Box Ind. Chalut: 0,016523

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.68

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 1.54

    Spécifications techniques
    • Réference unique.20173-02_-_frame-old-gold-beige-wall-lamp-with-led-reader
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL