Référence: 20336-119
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776325197
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: Sol
Commercial Description: TATAWIN Lampadaire blanc
Product Description: TATAWIN est une famille de luminaires conçue par Adolfo Abejón. La forme du paravent rappelle la partie supérieure des maisons caractéristiques de Tataouine, ville située au sud-est de la Tunisie. Ce lampadaire à bras rotatif possède une structure en métal noir et un abat-jour en verre opale blanc.
Série: 2047
Body material: Acier
Screen material: Verre
Body finish: Noir Satiné
Screen finish: Opal
Blade finish: Opal
IP: 20
Genre: II
Puissance max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
Ampoule recommandée (ref.): 17463
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 1480
Longueur: 300
Profondeur: 474
Diamètre de la base: 300
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.108267
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 10.75
Poids net élément consolidé: 10.75