Référence: 28258
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776348790
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: Mur
Commercial Description: STUDIO Applique blanche
Product Description: La collection STUDIO conçue par Nahtrang s'inspire de lignes et d'éléments simples, classiques mais uniques. Ces luminaires intègrent l'héritage classique des années 1950 dans un contexte contemporain. La caractéristique principale est le serre-câble, qui maintient la forme mimétique d'une branche d'arbre et la rend spéciale et unique. Cette applique murale noire a été conçue pour s'adapter aux différents besoins d'éclairage de la maison ou des espaces de travail.
Série: 5113
Body material: Acier
Screen material: Acier
Body finish: Noir Mat
Screen finish: Blanc
Blade finish: Blanc
IP: 20
Genre: II
Puissance max. (W): 8
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E14
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
Ampoule recommandée (ref.): 17461
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 228
Longueur: 110
Profondeur: 225
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.0126
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.2
Poids net élément consolidé: 0,54