Publier vos produits
STOOD Lampe avec pince noire et bois
STOOD Lampe avec pince noire et bois
STOOD Lampe avec pince noire et bois
STOOD Lampe avec pince noire et bois

    STOOD Lampe avec pince noire et bois

    STOOD est une collection de luminaires design créée par LÚCID. Cette lampe pour éclairer la maison associe un abat-jour en bois, qui donne de la chaleur à la pièce, et une structure en métal. Cette lampe à pince (25mm) est idéale pour être placée sur une étagère ou en bout de bureau, apportant ainsi de la lumière à l'espace de travail.
    Spécification
    • Référence: 29845

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776141452

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Table

      Série: 2984

      Screen material: Bois

      Screen finish: Cerise

      Blade finish: Cerise

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17462

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 320

      Longueur: 170

      Profondeur: 170

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 6

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 300

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 145

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 190

      Volume Box Ind. Chalut: 0.008265

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.3

      PCS: 6

      Poids net élément consolidé: 1.105

    Spécifications techniques
    • Réference unique.29845_-_stood-black-and-wood-clip-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCTable lamp fixture
    • Code UNSPSC39111510
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 47 23
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL