Publier vos produits
STOOD 5L Lampe suspension noire et bois
STOOD 5L Lampe suspension noire et bois
STOOD 5L Lampe suspension noire et bois
STOOD 5L Lampe suspension noire et bois

    STOOD 5L Lampe suspension noire et bois

    STOOD est une collection de luminaires design créée par LÚCID. Cette lampe pour éclairer la maison associe un abat-jour en bois, qui donne de la chaleur à la pièce, et une structure en métal. La lampe suspendue permet de remplir l'espace et de répartir l'éclairage de manière homogène sur la surface.
    Spécification
    • Référence: 29849

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776141483

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 2984

      Screen material: Bois

      Screen finish: Cerise

      Blade finish: Cerise

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 5

      Ampoule recommandée (ref.): 17464

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 2470

      Longueur: 1510

      Profondeur: 460

      Diamètre fleuron: 145

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 1550

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 95

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 435

      Volume Box Ind. Chalut: 0.085527

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.5

      PCS: 6

      Poids net élément consolidé: 5.525

    Spécifications techniques
    • Réference unique.29849_-_stood-black-and-wood-pendant-lamp-5l
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSUSPENSION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL