Publier vos produits
HOTEL Lampadaire blanc

HOTEL Lampadaire blanc

Illuminez votre intérieur avec ce lampadaire au design contemporain composé d'un abat-jour en métal et en tissu. Conçu par : Alex & Manel Lluscà.
Spécification
  • Référence: 29943

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776044951

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Sol

    Série: 1701

    Screen material: Textile

    Screen finish: Blanc

    Diffuser finish: Blanc

    Blade finish: Blanc

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17464

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 1530

    Longueur: 390

    Profondeur: 390

    Diamètre de la base: 350

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 100

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 340

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 840

    Volume Box Ind. Chalut: 0.02856

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7.1

    PCS: 30

    Poids net élément consolidé: 7,10

Spécifications techniques
  • Réference unique.29943_-_HOTEL-White-floor-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)710
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds